制动斩波器响应阈值U_br的设置
设置制动斩波器响应阈值U_br时,请注意以下提示:
- 制动斩波器的电压值(响应阈值)必须设置在最大电源电压之上。同时,必须考虑到电源件和制动斩波器的公差。如果电压值设置过低,则存在制动斩波器持续放电、导致电阻过载的风险。
- 如果响应阈值设置得过高,则在发电运行时,直流电压可能会导致驱动装置出现故障信息并发生过压关断。
推荐:对于DC 48 V电源,请将制动斩波器的响应阈值设置为54 V。为此,请将旋转开关X10转到5挡,旋转开关X1转到4挡。
[1] | 旋转开关“制动电压”X10 |
[2] | 旋转开关“制动电压”X1 |