Ajuste del umbral de respuesta del freno chopper U_fr

Al ajustar el umbral de respuesta U-_br del freno chopper, tenga en cuenta los siguientes avisos:

  • El valor de tensión del freno chopper (umbral de respuesta) debe ajustarse por encima de la tensión de alimentación máxima. Para ello, se deben tener en cuenta las tolerancias de la fuente de alimentación y del freno chopper. Si el valor de tensión se ajusta demasiado bajo, existe el riesgo de que el freno chopper disipe corriente de forma continua y con ello se sobrecargue la resistencia.
  • Si el umbral de respuesta se ajusta demasiado alto, la tensión CC en el funcionamiento regenerativo puede provocar un mensaje de fallo y una desconexión por sobretensión en el accionamiento.

Recomendación: Con una alimentación de 48 V CC, ajuste el umbral de respuesta del freno chopper a 54 V. Para ello, gire el conmutador giratorio X10 a la posición 5 y el conmutador giratorio X1 a la posición 4.

[1]

Conmutador giratorio "Braking Voltage" X10

[2]

Conmutador giratorio "Braking Voltage" X1