Einstellung der Brems-Chopper-Ansprechschwelle U_br

Beachten Sie bei der Einstellung der Ansprechschwelle U_br des Brems-Choppers folgende Hinweise:

  • Der Spannungswert des Brems-Choppers (Ansprechschwelle) muss oberhalb der maximalen Versorgungsspannung eingestellt werden. Dabei sind die Toleranzen des Netzteils und des Brems-Choppers zu berücksichtigen. Wird der Spannungswert zu niedrig eingestellt, besteht die Gefahr, dass der Brems-Chopper dauerhaft Strom abführt und der Widerstand somit überlastet wird.
  • Ist die Ansprechschwelle zu hoch eingestellt, kann die DC-Spannung bei generatorischem Betrieb zur Fehlermeldung und zur Überspannungsabschaltung am Antrieb führen.

Empfehlung: Stellen Sie bei DC-48-V-Versorgung die Brems-Chopper-Ansprechschwelle auf 54 V ein. Dazu drehen Sie den Drehschalter X10 auf die 5 und den Drehschalter X1 auf die 4.

[1]

Drehschalter "Braking voltage" X10

[2]

Drehschalter "Braking voltage" X1