Ajuste do limiar de resposta do chopper de frenagem U_br
Observar as seguintes informações ao ajustar o limiar de resposta U_br do chopper de frenagem:
- O valor de tensão do chopper de frenagem (limiar de resposta) deve ser ajustado acima da tensão de alimentação máxima. Devem ser consideradas as tolerâncias da fonte de alimentação e do chopper de frenagem. Se o valor de tensão for ajustado muito baixo, há o perigo de o chopper de frenagem conduzir corrente permanentemente e o resistor ser sobrecarregado.
- Se o limiar de resposta for ajustado a um valor muito alto, a tensão CC em operação no modo gerador pode levar a uma mensagem de irregularidade e ao desligamento por sobretensão no acionamento.
Recomendação: em uma alimentação 48 VCC, ajustar o limiar de resposta do chopper de frenagem para 54 V. Para isso, girar a chave seletora X10 para 5 e a chave seletora X1 para 4.

[1] | Chave seletora "Braking voltage" X10 |
[2] | Chave seletora "Braking voltage" X1 |