Réglage du seuil de déclenchement du frein hacheur U_br
Tenir compte des remarques suivantes lors du réglage des seuils de déclenchement U_br du frein hacheur externe.
- La valeur de tension du frein hacheur (seuil de déclenchement) doit être réglée au-dessus de la tension d'alimentation maximale. Les tolérances de l'alimentation et du frein hacheur doivent être prises en compte. Si la valeur de tension est réglée trop basse, le frein hacheur risque de dissiper le courant de manière permanente et de surcharger la résistance.
- Si le seuil de déclenchement est réglé trop haut, la tension continue en mode générateur peut générer un message de défaut et une coupure en cas de surtension sur l'entraînement.
Recommandation : pour l'alimentation DC 48 V, régler le seuil de déclenchement du frein hacheur sur 54 V. Pour ce faire, tourner le commutateur rotatif X10 sur 5 et le commutateur rotatif X1 sur 4.

[1] | Sélecteur rotatif "Braking Voltage" X10 |
[2] | Sélecteur rotatif "Braking Voltage" X1 |