制动斩波器的技术数据

制动斩波器BCSA-060-10-00

部件号: 29722012

功率

电子设备电源电压Up无防极性颠倒保护,破坏极限为过压 ≥ 80 V

18 V ~ 60 V

电子设备的耗电量

典型值10 mA

Ubr = 60 V时的最大制动峰值电流
(UL认证)允许的电流强度取决于所使用的制动电阻(允许的最大值是指最小电阻 - 1 Ohm)

55 A

Ta = 40 °C时的最大制动持续电流(UL认证)允许的电流强度取决于所使用的制动电阻(允许的最大值是指最小电阻 - 1 Ohm)

10 A

制动电阻

可调制动电压Ubr

18 V ~ 60 V

启动阈值Ubr = 所设置的工作电压

Ubr +/- 4%,1.7 V

关闭阈值Ubr = 所设置的工作电压

Ubr +/- 4%,0.7 V

Ubr = 60 V时的制动电阻

至少1 Ohm(外部)

最长接通时间

100%

集成式电解电容器

400 μF

机械数据

尺寸(长 × 宽 × 高)

110 x 23 x 77 mm

重量

110 g

环境

防护等级

IP20

工作环境温度(UL认证)

−25°C至+40°C

工作环境温度(非UL认证)

−25°C至+70 °C

存储环境温度

−25°C至+85 °C

空气湿度,无冷凝

5% ~ 90%

故障识别

制动电阻短路

是

制动电阻缺失/损坏

是

电子设备超温

是

制动电阻过热

否

数字量输出端

数量

1(错误)

连续输出电流

典型值10 mA

负荷

电阻式

输出电压

Up(最大24 V)

信号类型

正极切换