Technische Daten Brems-Chopper

Brems-Chopper BCSA-060-10-00

Sachnummer: 29722012

Leistung

Versorgungsspannung Elektronik Upkein Verpolschutz, die Zerstörungsgrenze liegt bei Überspannung von ≥ 80 V

18 V – 60 V

Stromaufnahme Elektronik

typisch 10 mA

Maximaler Bremsspitzenstrom bei Ubr = 60 V
(UL zertifiziert)Der zulässige Strom hängt vom verwendeten Bremswiderstand ab (Maximalwert bezieht sich auf den kleinstmöglichen Widerstand - 1 Ohm)

55 A

Maximaler Bremsdauerstrom bei Ta = 40 °C (UL zertifiziert) Der zulässige Strom hängt vom verwendeten Bremswiderstand ab (Maximalwert bezieht sich auf den kleinstmöglichen Widerstand - 1 Ohm)

10 A

Bremswiderstand

Einstellbare Bremsspannung Ubr

18 V – 60 V

EinschaltschwelleUbr = eingestellte Arbeitsspannung

Ubr +/- 4%, 1.7 V

AusschaltschwelleUbr = eingestellte Arbeitsspannung

Ubr +/- 4%, 0.7 V

Bremswiderstand bei Ubr = 60 V

mindestens 1 Ohm (extern)

Maximale Einschaltdauer

100 %

Integrierte Elektrolytkondensatoren

400 μF

Mechanische Daten

Abmessungen L x B × H

110 x 23 x 77 mm

Gewicht

110 g

Umgebung

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur Betrieb (UL zertifiziert)

-25 °C bis +40 °C

Umgebungstemperatur Betrieb (nicht UL zertifiziert)

-25 °C bis +70 °C

Umgebungstemperatur Lagerung

-25 °C bis +85 °C

Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

5 % – 90 %

Fehlererkennung

Kurzschluss Bremswiderstand

Ja

Bremswiderstand fehlt/defekt

Ja

Übertemperatur Elektronik

Ja

Übertemperatur Bremswiderstand

Nein

Digitaler Ausgang

Anzahl

1 (Error)

Dauerausgangsstrom

typisch 10 mA

Lasten

Resistiv

Ausgangsspannung

Up (maximal 24 V)

Signal-Typ

Plusschaltend