Datos técnicos freno chopper

Freno chopper BCSA-060-10-00

Ref. de pieza: 29722012

Potencia

Tensión de alimentación electrónica UpSin protección contra polaridad inversa, el límite de destrucción se sitúa en una sobretensión ≥ 80 V

18 V – 60 V

Consumo de corriente de la electrónica

Típicamente 10 mA

Corriente de pico máxima del freno con Ufr = 60 V
(con certificación UL)La corriente admisible varía en función de la resistencia de frenado utilizada (el valor máximo se refiere a la resistencia mínima posible - 1 ohmio)

55 A

Corriente continua máxima del freno con Ta = 40 °C (con certificación UL)La corriente admisible varía en función de la resistencia de frenado utilizada (el valor máximo se refiere a la resistencia mínima posible - 1 ohmio)

10 A

Resistencia de frenado

Tensión del freno ajustable Ufr

18 V – 60 V

Umbral de arranqueUfr = tensión de servicio ajustada

Ufr +/- 4%, 1.7 V

Umbral de desconexiónUfr = tensión de servicio ajustada

Ufr +/- 4%, 0.7 V

Resistencia de frenado con Ufr = 60 V

Mínimo 1 ohmio (externo)

Duración de conexión máxima

100 %

Condensadores electrolíticos integrados

400 μF

Datos mecánicos

Dimensiones La x An x Al

110 x 23 x 77 mm

Peso

110 g

Entorno

Grado de protección

IP20

Temperatura ambiente de funcionamiento (certificación UL)

-25 °C hasta +40 °C

Temperatura ambiente de funcionamiento (sin certificación UL)

-25 °C hasta +70 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 °C hasta +85 °C

Humedad del aire, sin condensación

5 % – 90 %

Detección de fallos

Cortocircuito resistencia de frenado

Sí

Resistencia de frenado no presente/defectuosa

Sí

Temperatura excesiva electrónica

Sí

Sobrecalentamiento resistencia de frenado

No

Salida digital

Cantidad

1 (Error)

Corriente continua de salida

Típicamente 10 mA

Cargas

Resistivas

Tensión de salida

Up (máximo 24 V)

Tipo de señal

Con conmutación del polo positivo