Dados técnicos do chopper de frenagem
Chopper de frenagem BCSA-060-10-00 | |
|---|---|
Código: 29722012 | |
Potência | |
Tensão de alimentação do sistema eletrônico Upsem proteção contra polaridade incorreta; o limite de destruição ocorre em sobretensão ≥ 80 V | 18 V – 60 V |
Consumo de corrente do sistema eletrônico | típico 10 mA |
Corrente máxima de pico de frenagem em Ubr = 60 V | 55 A |
Corrente máxima contínua de frenagem em Ta = 40 °C (certificado UL)A corrente admissível depende da resistência de frenagem utilizada (o valor máximo permitido refere-se ao menor resistor possível - 1 Ohm) | 10 A |
Resistência de frenagem | |
Tensão do freio ajustável Ubr | 18 V – 60 V |
Limiar de acionamentoUbr = tensão de trabalho ajustada | Ubr +/- 4%, 1.7 V |
Limiar de desligamentoUbr = tensão de trabalho ajustada | Ubr +/- 4%, 0.7 V |
Resistência de frenagem em Ubr = 60 V | mínimo 1 ohm (externo) |
Fator de duração do ciclo máximo | 100% |
Capacitores eletrolíticos integrados | 400 μF |
Dados mecânicos | |
Dimensões C x L x A | 110 x 23 x 77 mm |
Peso | 110 g |
Ambiente | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente de operação (certificado UL) | -25 °C a +40 °C |
Temperatura ambiente de operação (não certificado UL) | -25 °C a +70 °C |
Temperatura ambiente de armazenamento | -25 °C a +85 °C |
Umidade do ar, sem condensação | 5% – 90% |
Identificação da irregularidade | |
Curto-circuito na resistência de frenagem | Sim |
Resistência de frenagem ausente/defeituosa | Sim |
Sobreaquecimento do sistema eletrônico | Sim |
Sobreaquecimento da resistência de frenagem | Não |
Saída digital | |
Quantidade | 1 (Error) |
Corrente de saída constante | típico 10 mA |
Cargas | Resistivas |
Tensão de saída | Up (máximo 24 V) |
Tipo de sinal | Comutação positiva |