Caractéristiques techniques du frein hacheur
Frein hacheur BCSA-060-10-00 | |
|---|---|
Référence : 29722012 | |
Puissance | |
Tension d'alimentation de l'électronique UpPas de protection contre l'inversion des pôles, le seuil de destruction est fixé à une surtension ≥ 80 V. | 18 V – 60 V |
Courant absorbé par l'électronique | typiquement 10 mA |
Courant crête de freinage maximal pour Ubr = 60 V | 55 A |
Courant permanent de freinage maximal pour Ta = 40 °C (certifié UL)Le courant admissible dépend de la résistance de freinage utilisée (la valeur maximale correspond à la résistance la plus petite possible –1 ohm). | 10 A |
Résistance de freinage | |
Tension de frein réglable Ubr | 18 V – 60 V |
Seuil de déclenchementUbr = Tension de travail réglée | Ubr +/- 4 %, 1.7 V |
Seuil d'enclenchementUbr = Tension de travail réglée | Ubr +/- 4 %, 0.7 V |
Résistance de freinage pour Ubr = 60 V | Au moins 1 ohm (externe) |
Durée de service maximale | 100 % |
Condensateurs électrolytiques intégrés | 400 μF |
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions L x l x H | 110 x 23 x 77 mm |
Poids | 110 g |
Environnement | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement (certifiée UL) | -25 °C à +40 °C |
Température ambiante en fonctionnement (non certifiée UL) | -25 °C à +70 °C |
Température ambiante en stockage | -25 °C à +85 °C |
Humidité de l'air, sans condensation | 5 % – 90 % |
Détection de défaut | |
Court-circuit sur la résistance de freinage | Oui |
Résistance de freinage manquante/défectueuse | Oui |
Surtempérature électronique | Oui |
Surtempérature résistance de freinage | Non |
Sortie digitale | |
Nombre | 1 (erreur) |
Courant de sortie permanent | typiquement 10 mA |
Charges | Résistives |
Tension de sortie | Up (24 V maximum) |
Type de signal | Commutation positive |