Elektronikdaten
Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z.B. Freilaufdiode oder Varistor) vorsehen.
Weiterführende Informationen
- X5: Eingang DC-24-V-Spannungsversorgung (optional, nur bei gestecktem Gateway)
- X25: Hilfsspannungsausgang VO24
- X25: Hilfsspannungsausgang REF1
- X25: Digitaleingang oder Digitalausgang DIO01 - DIO02
- X25: Analogeingang AI1 und Analogeingang/Analogausgang AIO1
- X26: Digitaleingänge DI01 – DI04
- X26: Relaisausgang DOR
- X26: Bremsenansteuerung DB00
- X26: Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors TF1
- X6: STO-Anschlussklemme (optional)
- IN X30/X40 und OUT X30/X41: Anschluss Systembus oder Feldbus (nur bei gestecktem Gateway)