X25: Analogeingang AI1 und Analogeingang/Analogausgang AIO1
Wenn AIO1 als Ausgang verwendet wird, liefert dieser Ausgang nur dann Spannung, wenn die Netzspannung am Umrichter anliegt.
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 (1 Eingang und 1 Ein-/Ausgang) |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
Auflösung | 10 Bit |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Anschluss | X25:REF1 Referenzspannungsausgang:
X25:AI1 Analogeingang AI1:
X25:GND Bezugspotenzial:
X25:AIO1 Analogeingang oder Analogausgang AIO1 parametrierbar:
|
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |