X26: Digitaleingänge DI01 – DI04

Spezifikation

Anzahl

4

Ausführung

Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

100 μs plus Zykluszeit

Stromaufnahme

6 mA bei 30 V

Anschluss

X26:DI01 – X26:DI04: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü
X26:DI04: Zählereingang oder Leitfrequenzeingang, maximal 120 kHz
X26:DI03, X26:DI04: Anschluss HTL-ZählerMaximal 56 kHz.

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m