X25: Digitaleingang oder Digitalausgang DIO01 - DIO02

Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z.B. Freilaufdiode oder Varistor) vorsehen.

Wenn DIO.. als Ausgang verwendet wird, liefert dieser Ausgang nur dann Spannung, wenn die Netzspannung am Umrichter anliegt.

Spezifikation

Anzahl

2

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mADer Umrichter stellt in Summe für folgende 24-V-Ausgänge maximal 150 mA bereit: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Diese Begrenzung ist bei der Projektierung zu berücksichtigen.

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschluss

X25:DIO01 – X25:DIO02: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m