X25: Hilfsspannungsausgang VO24
Der Hilfsspannungsausgang VO24 liefert nur dann Spannung, wenn die Netzspannung am Umrichter anliegt.
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Spannung | gemäß IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mADer Umrichter stellt in Summe für folgende 24-V-Ausgänge maximal 150 mA bereit: X25: VO24, DIO1, DIO2, X6:5 VO24_STO. Diese Begrenzung ist bei der Projektierung zu berücksichtigen. |
Anschluss | X25:VO24 |
Anschlusskontakt | |
maximale Leitungslänge | 30 m |