流程和信号状态

编号

PD

信号状态

[1]

激活长度测量

激活后,设置反馈“等待触发器”(TP PI X:0)。

TP PO X:1

“0”:不会评估触发器事件

“1”:等待触发器事件。

[2]

触发器

在TP输入端的上升沿之后,触发器计数器将增加1 (TP PI X+1)。自触发器起探测到的长度通过TP PI X+2和PI X+3连续进行输出。

在配置期间设定触发器信号的探测。

[3]

触发器

在TP输入端的下降沿之后,触发器计数器将增加1 (TP PI X+1)。将设置信息“触发器已触发”(TP PI X.1)。两个触发器信号之间探测到的长度通过TP PI X+2和PI X+3进行输出。

[4]

禁用长度测量

激活后,重置反馈“等待触发器”(TP PI X:0)。此外,还将删除TP PI X+2/X+3中所探测到的长度。

TP PO X:1

[5]

重新激活长度测量

激活后,设置反馈“等待触发器”(TP PI X:0),可重新进行长度测量。

TP PO X:1