Déroulement du processus et état des signaux
n° | DP | États du signal | |
|---|---|---|---|
[1] | Activation de la mesure de la longueur En cas d'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP EP X:0) est activée. | TP SP X:1 | "0" : pas de traitement d'un évènement de déclenchement "1" : attente d'un évènement de déclenchement |
[2] | Déclenchement Après un front montant à l'entrée TP, le compteur de déclenchement est incrémenté de 1 (TP EP X+1). La longueur saisie à partir de ce déclenchement est éditée en continu via TP EP X+2 et EP X+3. | La mesure du signal de déclenchement se règle dans la configuration. | |
[3] | Déclenchement Après un front descendant à l'entrée TP, le compteur de déclenchement est incrémenté de 1 (TP EP X+1). L'information "Déclenchement activé (TP EP X.1)" est activée. La longueur désormais mesurée entre les deux signaux de déclenchement est indiquée via TP EP X+2 et EP X+3. | ||
[4] | Désactivation de la mesure de la longueur En cas d'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP EP X:0) est réinitialisée. La longueur mesurée dans TP EP X+2/X+3 est en outre supprimée. | TP SP X:1 | |
[5] | Nouvelle activation de la mesure de la longueur En cas d'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP EP X:0) est activée et la mesure de la longueur peut à nouveau être effectuée. | TP SP X:1 |