Sequenza di processo e stati segnale

N.

PD

Stati segnale

[1]

Attiva misurazione della lunghezza

Con l'attivazione si imposta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI X:0).

TP PO X:1

"0": non viene valutato alcun evento trigger

"1": si attende un evento trigger.

[2]

Trigger

Dopo il fronte in ascesa sull'ingresso TP il contatore trigger viene aumentato di 1 (TP PI X+1). La lunghezza rilevata a partire dal trigger viene emessa costantemente tramite TP PI X+2 e PI X+3.

Il rilevamento del segnale trigger si imposta nella configurazione.

[3]

Trigger

Dopo il fronte di discesa sull'ingresso TP il contatore trigger viene aumentato di 1 (TP PI X+1). La segnalazione "Trigger attivato" (TP PI X.1) viene impostata. La lunghezza rilevata adesso tra i due segnali trigger viene emessa tramite TP PI X+2 e PI X+3.

[4]

Disattivazione della misurazione della lunghezza

Con l'attivazione si resetta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI X:0). Inoltre, viene eliminata la lunghezza rilevata in TP PI X+2/X+3.

TP PO X:1

[5]

Riattivazione della misurazione della lunghezza

Con l'attivazione si imposta il segnale di riscontro "In attesa di trigger" (TP PI X:0) e la misurazione della lunghezza può essere eseguita nuovamente.

TP PO X:1