Prozessablauf und Signalzustände

Nr

PD

Signalzustände

[1]

Längenmessung aktivieren

Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Auf Trigger warten” (TP PE X:0) gesetzt.

TP PA X:1

"0": Es wird kein Triggerereignisausgewertet

“1”: Es wird auf ein Triggerereignis gewartet.

[2]

Trigger

Nach steigender Flanke am TP Eingang wird der Triggerzähler um 1 erhöht (TP PE X+1). Die erfasste Länge ab diesem Trigger wird über TP PE X+2 und PE X+3 laufend ausgegeben.

Die Erfassung des Triggersignals wird in der Konfiguration eingestellt.

[3]

Trigger

Nach fallender Flanke am TP Eingang wird der Triggerzählerum 1 erhöht (TP PE X+1). Die Meldung "Trigger ausgelöst (TP PE X.1) wird gesetzt. Die nun erfasste Länge zwischen den beiden Trigger Signalen wird über TP PE X+2 und PE X+3 ausgegeben.

[4]

Längenmessung deaktivieren

Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Warte auf Trigger” (TP PE X:0) zurückgesetzt. Zusätzlich wird die erfasste Länge in TP PE X+2/X+3 gelöscht.

TP PA X:1

[5]

Längenmessung erneut aktivieren

Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Warte auf Trigger” (TP PE X:0) gesetzt und die Längenmessung kann erneut durchgeführt werden.

TP PA X:1