Sequência do processo e estados do sinal

N.º

PD

Estados do sinal

[1]

Ativar medição de comprimento

Quando ativada, a resposta "Aguardar disparador" (TP EP X:0) é definida.

TP SP X:1

"0": nenhum evento do disparador é avaliado

"1": aguardando um evento do disparador.

[2]

Disparador

Após um flanco ascendente na entrada TP, o contador do disparador é aumentado em 1 (TP EP X+1). O comprimento registrado deste disparador é continuamente transmitida via TP EP X+2 e EP X+3.

A detecção do sinal do disparador é definida na configuração.

[3]

Disparador

Após um flanco descendente na entrada TP, o contador do disparador é aumentado em 1 (TP EP X+1). A mensagem "Disparador acionado" (TP EP X.1) é definida. O comprimento agora registrado entre os dois sinais do disparador é emitido via TP EP X+2 e EP X+3.

[4]

Desativar medição de comprimento

Quando ativado, a resposta "Aguardar disparador" (TP EP X:0) é redefinido. Além disso, o comprimento detectado em TP EP X+2/X+3 é excluído.

TP SP X:1

[5]

Reativar medição de comprimento

Quando ativado, a resposta "Aguardar disparador" (TP EP X:0) é definida e a medição do comprimento pode ser realizada novamente.

TP SP X:1