Secuencia de proceso y estados de señal

N.°

DP

Estados de señal

[1]

Activar medición de longitud

Con la activación se recibe la respuesta "Esperar a disparador" (TP EP X:0).

TP SP X:1

"0": No se evalúa ningún evento disparador

"1": Se espera hasta que se produzca un evento disparador.

[2]

Disparador

Tras el flanco ascendente en la entrada TP, el contador de disparos se incrementa en 1 (TP EP X+1). La longitud registrada a partir de este disparador se transmite continuamente a través de TP EP X+2 y EP X+3.

La detección de la señal de disparo se define en la configuración.

[3]

Disparador

Tras el flanco descendente en la entrada TP, el contador de disparos se incrementa en 1 (TP EP X+1). Se recibe el mensaje "Disparador activado" (TP EP X.1). La longitud registrada entre las dos señales de disparo se transmite a través de TP EP X+2 y EP X+3.

[4]

Desactivación de la medición de longitud

Al activarla, se reinicia la respuesta "Esperar a disparador" (TP EP X:0). Además, la longitud registrada se elimina de TP EP X+2/X+3.

TP SP X:1

[5]

Reactivación de la medición de longitud

Con la activación se recibe la respuesta "Esperar a disparador" (TP EP X:0) y puede volver a realizarse la medición de longitud.

TP SP X:1