Zusatzfunktionen

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.

Die Prozessdatenwörter variieren abhängig davon, welche Zusatzfunktionen in welcher Kombination verwendet werden.

Variable Ruckzeit über Prozessdaten

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten durch Ändern der Ruckzeit während der Verzögerung. Wenn während der Verzögerung der Ruck verringert (Ruckzeit erhöht) wird, kann die Zielposition überfahren werden.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
  • Verändern Sie den Ruck (die Ruckzeit) nur im Stillstand.

Wort

Bit

Funktion

PA 9

Sollruckzeit

 

Vorgegebene Ruckzeit in Millisekunden

Parameterkanal über Prozessdaten

Parameterkanal über Prozessdaten ohne weitere Zusatzfunktion

WortParameterkanal über Prozessdaten ist nur bis Version 9 verfügbar

Bit

Funktion

PA 8

Steuerwort

8

"Lese"-Dienst wählen

9

"Schreib"-Dienst wählen

14

Funktion ausführen (steigende Flanke)

PA 9

Index

 

Index des zu lesenden oder schreibenden Parameters

PA 10

Offset

0 – 7

Offset des zu lesenden oder schreibenden Parameters

Subindex

8 – 15

Subindex des zu lesenden oder schreibenden Parameters

PA 11+12

Wert

 

Zu schreibender Wert

Parameterkanal über Prozessdaten + Ruckzeit

WortParameterkanal über Prozessdaten ist nur bis Version 9 verfügbar

Bit

Funktion

PA 9

Steuerwort

8

"Lese"-Dienst wählen

9

"Schreib"-Dienst wählen

14

Funktion ausführen (steigende Flanke)

PA10

Index

 

Index des zu lesenden oder schreibenden Parameters

PA 11

Offset

0 – 7

Offset des zu lesenden oder schreibenden Parameters

Subindex

8 – 15

Subindex des zu lesenden oder schreibenden Parameters

PA12+13

Wert

 

Zu schreibender Wert

Parameterkanal über Prozessdaten + Ruckzeit + Variable Drehmomentgrenze ODER Zusatzfunktion Bremsentest + Variable Drehmomentgrenze

WortParameterkanal über Prozessdaten ist nur bis Version 9 verfügbar

Bit

Funktion

PA 10

Steuerwort

8

"Lese"-Dienst wählen

9

"Schreib"-Dienst wählen

14

Funktion ausführen (steigende Flanke)

PA 11

Index

 

Index des zu lesenden oder schreibenden Parameters

PA 12

Offset

0 – 7

Offset des zu lesenden oder schreibenden Parameters

Subindex

8 – 15

Subindex des zu lesenden oder schreibenden Parameters

PA13+14

Wert

 

Zu schreibender Wert

Variable Drehmomentgrenze Q1

Variable Drehmomentgrenze Q1 ohne weitere Zusatzfunktion

Wort

Bit

Funktion

PA 9

Steuerwort für die Drehmomentgrenze

0

Aktivieren der Drehmomentgrenze

1

Deaktivieren der Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachung

2

Reserviert

3

Deaktivieren der Drehzahlüberwachung

PA 10

Maximales Drehmoment

0 – 15

Drehmoment bezogen auf das Motor- Nenndrehmoment (Einheit: 0.1 %)

Variable Drehmomentgrenze Q1 + Ruckzeit

Wort

Bit

Funktion

PA 10

Steuerwort für die Drehmomentgrenze

0

Aktivieren der Drehmomentgrenze

1

Deaktivieren der Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachung

2

Reserviert

3

Deaktivieren der Drehzahlüberwachung

PA 11

Maximales Drehmoment

0 – 15

Drehmoment bezogen auf das Motor- Nenndrehmoment (Einheit: 0.1 %)

Touchprobe 1

Touchprobe 1 ohne weitere Zusatzfunktion

Wort

Bit

Funktion

PA 9

 

 

Touchprobe 1 - Steuerwort

 

 

 

0

Aktivieren der Touchprobe 1 (einmaliger Trigger)

1

Aktivieren der Längenmessung

2

Reserviert

3

Reserviert

PA 10

Touchprobe 1 - Entprellzeit für Längenmessung

0 – 15

ms

PA 11

Touchprobe 1 - Relativposition High-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

PA 12

Touchprobe 1 - Relativposition Low-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

Touchprobe 1 + Ruckzeit

Wort

Bit

Funktion

PA 10

 

 

Touchprobe 1 - Steuerwort

 

 

 

0

Aktivieren der Touchprobe 1 (einmaliger Trigger)

1

Aktivieren der Längenmessung

2

Reserviert

3

Reserviert

PA 11

Touchprobe 1 - Entprellzeit für Längenmessung

0 – 15

ms

PA 12

Touchprobe 1 - Relativposition High-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

PA 13

Touchprobe 1 - Relativposition Low-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

Touchprobe 1 + Ruckzeit + Variable Drehmomentgrenze Q1 (2PD)

Wort

Bit

Funktion

PA 11

 

 

Touchprobe 1 - Steuerwort

 

 

 

0

Aktivieren der Touchprobe 1 (einmaliger Trigger)

1

Aktivieren der Längenmessung

2

Reserviert

3

Reserviert

PA 12

Touchprobe 1 - Entprellzeit für Längenmessung

0 – 15

ms

PA 14

Touchprobe 1 - Relativposition High-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

PA 15

Touchprobe 1 - Relativposition Low-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

Bremsentest

Bremsentest ohne weitere Zusatzfunktion

Wort

Bit

Funktion

PA 9

Reserviert

0 – 15

Reserviert

Bremsentest + Ruckzeit

Wort

Bit

Funktion

PA 10

Reserviert

0 – 15

Reserviert

Bremsentest + Ruckzeit + Variable Drehmomentgrenze Q1 (2PD)

Wort

Bit

Funktion

PA 12

Reserviert

0 – 15

Reserviert

Bremsentest + Ruckzeit + Variable Drehmomentgrenze Q1 (2PD) + Touchprobe-Funktion (4PD)

Wort

Bit

Funktion

PA 16

Reserviert

0 – 15

Reserviert