Denominação do tipo dos controles
Controle de fieldbus | Denominação | Código |
|---|---|---|
ECC-DBC-24-00 | Controle digital, | 18038719 |
ECC-DFC-24-00 | Controle de fieldbus | 18038727 |
Controle de fieldbus com versão para ultracongelamento -30 °C | 18032133 | |
ECC-DFC-24-01 | Controle de fieldbus com conexão de alimentação Daisy Chain | 18031439
|
ECC-DFC-24-02 | Controle de fieldbus com conexão de alimentação Daisy Chain e conector M12 para fieldbus | 18032761
|
ECC-DFC-24-0B | Controle de fieldbus com controle para freio de retenção | 18031293
|
ECC-DFC-24-10 | Controle de fieldbus com EtherCAT | 18038735
|
ECC-DFC-48-00 | Controle de fieldbus 48 V | 18032656
|
ECC-DFC-48-01 | Controle de fieldbus de 48 V com conexão de alimentação Daisy Chain | 18032672
|
ECC-DFC-48-02 | Controle de fieldbus de 48 V com conexão de alimentação Daisy Chain e conector M12 para fieldbus | 18032680
|