Codification des contrôleurs

Contrôleur basé sur bus de terrain

Désignation

Référence

ECC-DBC-24-00

Contrôleur binaire

18038719

ECC-DFC-24-00

Contrôleur basé sur bus de terrain

18038727

Contrôleur basé sur bus de terrain avec exécution pour basses températures (-30 °C)

18032133

ECC-DFC-24-01

Contrôleur basé sur bus de terrain avec raccordement d'alimentation type "Daisy chain".

18031439

 

ECC-DFC-24-02

Contrôleur basé sur bus de terrain avec raccordement d'alimentation type "Daisy chain" et connecteur M12 pour bus de terrain

18032761

 

ECC-DFC-24-0B

Contrôleur basé sur bus de terrain avec pilotage pour frein de parking

18031293

 

ECC-DFC-24-10

Contrôleur basé sur bus de terrain avec EtherCAT®

18038735

 

ECC-DFC-48-00

Contrôleur basé sur bus de terrain 48 V

18032656

 

ECC-DFC-48-01

Contrôleur basé sur bus de terrain 48 V avec raccordement d'alimentation type "Daisy chain".

18032672

 

ECC-DFC-48-02

Contrôleur basé sur bus de terrain 48 V avec raccordement d'alimentation type "Daisy chain" et connecteur M12 pour bus de terrain

18032680