Plaque signalétique et codification du motoréducteur ECG

 

 

Plaque signalétique
Codification

Exemple : ECG-A2M-67-A-K0

Gamme

EC

EC = Gamme d'appareils ECDriveS®

Type de produit

G

 

G = Motoréducteur

 

–

 

Variante d'appareil

 

  • Sans marquage = Électronique de commutation externe
  • I = Électronique intégrée

Exécution

A

  • A = Indice de protection IP54 (standard)

Tension

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Options moteur

M

Connecteur M8

 

–

 

Rapport de réduction

67

Rapport de réduction i

  • 67
  • 45
  • 33
  • 27
  • 18
  • 15
  • 11
  • 9

 

–

 

Variante

A

A = Fixation standard 4 x M5x7

 

–

 

Arbre de sortie

K0

K0 = Clavette

 

X

 

X = Exécution spéciale