Targhetta e designazione di tipo del motoriduttore ECG

 

 

Targhetta
Designazione di tipo

Esempio: ECG-A2M-67-A-K0

Gamma di prodotti

EC

EC = gamma di unità ECDriveS®

Tipo di prodotto

G

 

G = motoriduttore

 

–

 

Variante unità

 

  • Senza sigla = elettronica di commutazione esterna
  • I = elettronica integrata

Esecuzione

A

  • A = tipo di protezione IP54 (standard)

Tensione

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Opzioni motore

M

Connettore a spina M8

 

–

 

Rapporto di riduzione

67

Rapporto di riduzione i:

  • 67
  • 45
  • 33
  • 27
  • 18
  • 15
  • 11
  • 9

 

–

 

Versione

A

A = fissaggio standard 4 x M5x7

 

–

 

Albero di output

K0

K0 = linguetta

 

X

 

X = esecuzione speciale