Targhetta e designazione di tipo dell'azionamento a rulli ECR

 

 

Targhetta

[1]

designazione di tipo, ad es.: ECR-A2M-50-450-045-Z-B-V0

[2]

tensione

[3]

numero di matricola

Designazione di tipo

Esempio: ECR-A2M-50-450-045-Z-A-V1

Gamma di prodotti

EC

EC = gamma di unità ECDriveS®

Tipo di prodotto

R

 

R = rullo

 

–

 

Variante unità

 

  • Senza sigla = elettronica di commutazione esterna
  • H = rullo di stazionamento (freno di stazionamento 24 V senza motore)
  • I = elettronica integrata

Esecuzione

A

  • A = tipo di protezione IP54 (standard)
  • W = tipo di protezione IP66 (applicazione in ambiente umido)
  • Z = impiego fino a -30°C (applicazione in surgelazione)

Tensione

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Collegamento motore

M

 

  • M = cavo del motore M8, 1000 mm
  • per esecuzione A + H: a 4 poli, cavo 1000 mm
  • per esecuzione I: a 5 poli, cavo 500 mm
  • J = cavo motore connettore JST a 9 poli, 500 mm

 

–

 

Freno opzionale

 

 

  • Senza sigla = standard
  • B = motore autofrenante (freno di stazionamento 24 V integrato)

Diametro rullo

50

  • 50 = 50 mm
  • 48 = 48.6 mmDisponibile solo negli Stati Uniti (1.9 pollici).

 

–

 

Lunghezza di bloccaggio

450

Lunghezza di bloccaggio in mm

 

–

 

Classe di velocità

045

Velocità in m/min

  • 008 = 1.1 – 10.1 m/min-1
  • 015 = 2.0 – 20.3 m/min-1
  • 020 = 2.7 – 27.7 m/min-1
  • 025 = 3.4 – 33.8 m/min-1
  • 035 = 4.9 – 49.9 m/min-1
  • 045 = 6.0 – 60.8 m/min-1
  • 060 = 8.2 – 83.1 m/min-1
  • 075 = 10.1 – 101.4 m/min-1
  • 095 = 13.3 – 133.8 m/min-1
  • 125 = 18.1 – 182.5 m/min-1
  • 175 = 24.7 – 249.3 m/min-1
  • 215 = 30.2 – 304.1 m/min-1
  • 018 = 1.8 – 24.6 m/min-1 (solo per 48 V)
  • 028 = 3.0 – 33.6 m/min-1 (solo per 48 V)
  • 038 = 4.8 – 60.0 m/min-1 (solo per 48 V)
  • 048 = 6.0 – 73.2 m/min-1 (solo per 48 V)
  • 068 = 8.4 – 100.2 m/min-1 (solo per 48 V)

 

–

 

Opzioni tubo

Z

  • Z = acciaio zincato (standard)
  • J = esecuzione inossidabile
  • U = rivestimento in PUR 2 mm (3 mm per rulli da 1.9 pollici)
  • P = tubo flessibile in PVC 2 mm
  • K = cono 1.8° su tubo di acciaio zincato
  • C = cono 1.8° su acciaio in esecuzione inossidabile
  • D = tubo flessibile in PVC su acciaio in esecuzione inossidabile
  • E = tubo flessibile in PUR 2 mm su acciaio in esecuzione inossidabile (3 mm per rulli da 1.9 pollici)
  • O = tubo flessibile Kastalon, arancione 3 mm (disponibile solo con 1.9 pollici negli Stati Uniti)
  • B = gomma, nero 3 mm (disponibile solo con 1.9 pollici negli Stati Uniti)
  • X = esecuzione speciale

 

–

 

Esecuzione asse

A

 

  • A =
  • lato cavo: M12 × 1.25 su esagono di 11 mm
  • lato opposto: filettatura interna M8
  • B =
  • lato cavo: M12 × 1.25 su esagono di 11 mm
  • lato opposto: asse a molla esagonale di 11 mm liscio
  • C =
  • lato cavo: asse a molla esagonale di 11 mm liscio
  • lato opposto: filettatura interna M8
  • D =
  • lato cavo: asse a molla esagonale di 11 mm liscio
  • lato opposto: asse a molla esagonale di 11 mm liscio

 

–

 

Testate di trasmissione

V1

  • A0 = tubo liscio senza nervature o testina di azionamento
  • V1 = testina di azionamento per cinghia Poly V a forma PJ secondo ISO 9982/DIN 7867
  • G0 = tubo con testina nervata
  • G1 = tubo nervato con posizione nervature 50/80
  • GX = tubo nervato con posizione nervature speciale