Plaqueta de identificação e denominação do tipo do acionamento de rolos ECR

 

 

Plaqueta de identificação

[1]

Denominação do tipo, por ex.: ECR-A2M-50-450-045-Z-B-V0

[2]

Tensão

[3]

Número de produção

Denominação do tipo

Exemplo: ECR-A2M-50-450-045-Z-A-V1

Gama de produtos

EC

EC = Família de dispositivos ECDriveS®

Tipo de produto

R

 

R = rolo

 

–

 

Variante da unidade

 

  • sem marcação = Sistema externo de comutação
  • H = Rolo de retenção (freio de retenção de 24 V sem motor)
  • I = Sistema eletrônico integrado

Versão

A

  • A = Grau de proteção IP54 (padrão)
  • W = Grau de proteção IP66 (uso em locais úmidos)
  • Z = Uso até -30 °C (uso em congelamento)

Tensão

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Conexão do motor

M

 

  • M = cabo do motor M8, 1000 mm
  • na versão A + H: 4 pinos, cabo de 1000 mm
  • na versão I: 5 pinos, cabo de 500 mm
  • J = Cabo do motor, conector JST de 9 pinos, 500 mm

 

–

 

Freio opcional

 

 

  • sem marcação = Padrão
  • B = Motor com freio (freio de retenção de 24 V integrado)

Diâmetro de rolos

50

  • 50 = 50 mm
  • 48 = 48.6 mmDisponível apenas nos EUA (1.9 polegadas).

 

–

 

Comprimento de fixação

450

Comprimento de fixação em mm

 

–

 

Classe de velocidade

045

Velocidade em m/min

  • 008 = 1.1 – 10.1 m/min-1
  • 015 = 2.0 – 20.3 m/min-1
  • 020 = 2.7 – 27.7 m/min-1
  • 025 = 3.4 – 33.8 m/min-1
  • 035 = 4.9 – 49.9 m/min-1
  • 045 = 6.0 – 60.8 m/min-1
  • 060 = 8.2 – 83.1 m/min-1
  • 075 = 10.1 – 101.4 m/min-1
  • 095 = 13.3 – 133.8 m/min-1
  • 125 = 18.1 – 182.5 m/min-1
  • 175 = 24.7 – 249.3 m/min-1
  • 215 = 30.2 – 304.1 m/min-1
  • 018 = 1.8 – 24.6 m/min-1 (apenas para 48 V)
  • 028 = 3.0 – 33.6 m/min-1 (apenas para 48 V)
  • 038 = 4.8 – 60.0 m/min-1 (apenas para 48 V)
  • 048 = 6.0 – 73.2 m/min-1 (apenas para 48 V)
  • 068 = 8.4 – 100.2 m/min-1 (apenas para 48 V)

 

–

 

Opções de tubo

Z

  • Z = Aço galvanizado (padrão)
  • J = Versão inoxidável
  • U = Revestimento PUR 2 mm (3 mm em rolos de 1.9 polegadas)
  • P = Mangueira de PVC 2 mm
  • K = Cone 1.8° em tubo de aço galvanizado
  • C = Cone 1.8° em aço inoxidável
  • D = Mangueira de PVC em aço inoxidável
  • E = Mangueira de PUR 2 mm em aço inoxidável (3 mm em rolos de 1.9 polegadas)
  • O = Tubo Kastalon, laranja de 3 mm (disponível em 1.9 polegadas apenas nos EUA)
  • B = borracha, preta de 3 mm (disponível em 1.9 polegadas apenas nos EUA)
  • X = Projeto especial

 

–

 

Versão de eixo

A

 

  • A =
  • Lado do cabo: M12 × 1.25 com sextavado de 11 mm
  • Lado contrário: rosca fêmea M8
  • B =
  • Lado do cabo: M12 × 1.25 com sextavado de 11 mm
  • Lado contrário: eixo de mola sextavado de 11 mm liso
  • C =
  • Lado do cabo: eixo de mola sextavado liso de 11 mm
  • Lado contrário: rosca fêmea M8
  • D =
  • Lado do cabo: eixo de mola sextavado liso de 11 mm
  • Lado contrário: eixo de mola sextavado liso de 11 mm

 

–

 

Sobreacionamentos

V1

  • A0 = Tubo liso sem estrias nem cabeça de acionamento
  • V1 = Cabeça de acionamento para correias trapezoidais Poly em formato PJ conforme ISO 9982/DIN 7867
  • G0 = Tubo com cabeça estriada
  • G1 = Tubo estriado com posição das estrias 50/80
  • GX = Tubo estriado com posição especial das estrias