Plaqueta de identificação e denominação do tipo do motorredutor ECG

 

 

Plaqueta de identificação
Denominação do tipo

Exemplo: ECG-A2M-67-A-K0

Linha de produtos

EC

EC = Família de dispositivos ECDriveS®

Tipo de produto

G

 

G = Motorredutor

 

–

 

Variante da unidade

 

  • sem marcação = Sistema externo de comutação
  • I = Sistema eletrônico integrado

Versão

A

  • A = Grau de proteção IP54 (padrão)

Tensão

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Opcionais do motor

M

Conector M8

 

–

 

Relação do redutor

67

Relação de transmissão i:

  • 67
  • 45
  • 33
  • 27
  • 18
  • 15
  • 11
  • 9

 

–

 

Versão

A

A = Fixação padrão 4 x M5x7

 

–

 

Eixo de saída

K0

K0 = Chaveta

 

X

 

X = Projeto especial