Placa de características y designación de modelo motorreductor ECG

 

 

Placa de características
Designación de modelo

Ejemplo: ECG-A2M-67-A-K0

Familia de productos

EC

EC = Serie de la unidad ECDriveS®

Modelo de producto

G

 

G = Motorreductor

 

–

 

Variante de unidad

 

  • Sin código = Electrónica de conmutación externa
  • I = Electrónica integrada

Versión

A

  • A = Índice de protección IP54 (estándar)

Tensión

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Opciones de motor

M

Conector enchufable M8

 

–

 

Índice de reducción

67

Relación de transmisión i:

  • 67
  • 45
  • 33
  • 27
  • 18
  • 15
  • 11
  • 9

 

–

 

Versión

A

A = Fijación estándar 4 x M5x7

 

–

 

Eje de salida

K0

K0 = Chaveta

 

X

 

X = Diseño especial