Designaciones de modelo de los controles

Control de bus de campo

Designación

Ref. de pieza

ECC-DBC-24-00

Control binario

18038719

ECC-DFC-24-00

Control de bus de campo

18038727

Controlador del bus de campo con versión para congelación -30 °C

18032133

ECC-DFC-24-01

Controlador de bus de campo con conexión de alimentación Daisy Chain

18031439

 

ECC-DFC-24-02

Controlador de bus de campo con conexión de alimentación Daisy Chain y conector enchufable M12 para bus de campo

18032761

 

ECC-DFC-24-0B

Controlador de bus de campo con control para freno de mantenimiento

18031293

 

ECC-DFC-24-10

Controlador de bus de campo con EtherCAT

18038735

 

ECC-DFC-48-00

Controlador de bus de campo 48 V

18032656

 

ECC-DFC-48-01

Controlador de bus de campo de 48 V con conexión de alimentación Daisy Chain

18032672

 

ECC-DFC-48-02

Controlador de bus de campo 48 V con conexión de alimentación Daisy Chain y conector enchufable M12 para bus de campo

18032680