Designazione di tipo dei controlli

Controllo tramite bus di campo

Designazione

Codice

ECC-DBC-24-00

Controllo binario

18038719

ECC-DFC-24-00

Controllo tramite bus di campo

18038727

Controllo bus di campo con esecuzione per surgelati -30°C

18032133

ECC-DFC-24-01

Controllo bus di campo con collegamento di alimentazione Daisy Chain

18031439

 

ECC-DFC-24-02

Controllo bus di campo con collegamento di alimentazione Daisy Chain e connettore M12 per bus di campo

18032761

 

ECC-DFC-24-0B

Controllo bus di campo con controllo per freno di stazionamento

18031293

 

ECC-DFC-24-10

Controllo bus di campo con EtherCAT

18038735

 

ECC-DFC-48-00

Controllo bus di campo 48 V

18032656

 

ECC-DFC-48-01

Controllo bus di campo 48 V con collegamento di alimentazione Daisy Chain

18032672

 

ECC-DFC-48-02

Controllo bus di campo 48 V con collegamento di alimentazione Daisy Chain e connettore M12 per bus di campo

18032680