Placa de características y designación de modelo del accionamiento de rodillos ECR

 

 

Placa de características

[1]

Designación de modelo, p. ej.: ECR-A2M-50-450-045-Z-B-V0

[2]

Tensión

[3]

Número de serie

Designación de modelo

Ejemplo: ECR-A2M-50-450-045-Z-A-V1

Familia de productos

EC

EC = Serie de la unidad ECDriveS®

Modelo de producto

R

 

R = Rodillo

 

–

 

Variante de unidad

 

  • Sin código = Electrónica de conmutación externa
  • H = Rodillo de mantenimiento (freno de mantenimiento de 24 V sin motor)
  • I = Electrónica integrada

Versión

A

  • A = Índice de protección IP54 (estándar)
  • W = Índice de protección IP66 (uso en locales húmedos)
  • Z = Uso hasta -30 °C (uso en entornos congelados)

Tensión

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Conexión del motor

M

 

  • M = Cable motor M8, 1000 mm
  • En versión A + H: 4 polos, cable de 1000 mm
  • En versión I: 5 polos, cable de 500 mm
  • J = Cable motor conector JST de 9 pines, 500 mm

 

–

 

Freno opcional

 

 

  • Sin código = Estándar
  • B = Motor freno (freno de mantenimiento de 24 V integrado)

Diámetro de rodillos

50

  • 50 = 50 mm
  • 48 = 48.6 mmSolo disponible en EE.UU. (1.9 pulgadas).

 

–

 

Largo de sujeción

450

Largo de sujeción en mm

 

–

 

Clase de velocidad

045

Velocidad en m/min

  • 008 = 1.1 – 10.1 m/min-1
  • 015 = 2.0 – 20.3 m/min-1
  • 020 = 2.7 – 27.7 m/min-1
  • 025 = 3.4 – 33.8 m/min-1
  • 035 = 4.9 – 49.9 m/min-1
  • 045 = 6.0 – 60.8 m/min-1
  • 060 = 8.2 – 83.1 m/min-1
  • 075 = 10.1 – 101.4 m/min-1
  • 095 = 13.3 – 133.8 m/min-1
  • 125 = 18.1 – 182.5 m/min-1
  • 175 = 24.7 – 249.3 m/min-1
  • 215 = 30.2 – 304.1 m/min-1
  • 018 = 1.8 – 24.6 m/min-1 (solo para 48 V)
  • 028 = 3.0 – 33.6 m/min-1 (solo para 48 V)
  • 038 = 4.8 – 60.0 m/min-1 (solo para 48 V)
  • 048 = 6.0 – 73.2 m/min-1 (solo para 48 V)
  • 068 = 8.4 – 100.2 m/min-1 (solo para 48 V)

 

–

 

Opciones de tubo

Z

  • Z = Acero galvanizado (estándar)
  • J = Versión inoxidable
  • U = Recubrimiento de PUR de 2 mm (3 mm en rodillos de 1.9 pulgadas)
  • P = Manga de PVC 2 mm
  • K = Cono 1.8° sobre tubo de acero galvanizado
  • C = Cono 1.8° sobre acero en versión inoxidable
  • D = Manga de PVC sobre acero en versión inoxidable
  • E = Manguera de PUR de 2 mm sobre acero en versión inoxidable (3 mm en rodillos de 1.9 pulgadas)
  • O = Manguera de Kastalon, naranja, de 3 mm (solo disponible en 1.9 pulgadas en EE. UU.)
  • B = Goma, negro, 3 mm (solo disponible en 1.9 pulgadas en EE. UU.)
  • X = Diseño especial

 

–

 

Diseño del eje

A

 

  • A =
  • Lado del cable: M12 × 1.25 sobre hexágono de 11 mm
  • Lado opuesto: Rosca interior M8
  • B =
  • Lado del cable: M12 × 1.25 sobre hexágono de 11 mm
  • Lado opuesto: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm
  • C =
  • Lado del cable: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm
  • Lado opuesto: Rosca interior M8
  • D =
  • Lado del cable: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm
  • Lado opuesto: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm

 

–

 

Transmisiones

V1

  • A0 = Tubo liso sin acanaladuras o cabezal de accionamiento
  • V1 = Cabezal de accionamiento para correa trapezoidal Poly-V en forma PJ según ISO 9982/DIN 7867
  • G0 = Tubo con cabezal acanalado
  • G1 = Tubo acanalado con posición de acanaladuras 50/80
  • GX = Tubo acanalado con posición de acanaladuras especial