Plaque signalétique et codification du rouleau moteur ECR

 

 

Plaque signalétique

[1]

Codification, p. ex. : ECR-A2M-50-450-045-Z-B-V0

[2]

Tension

[3]

Numéro de série

Désignation

Exemple : ECR-A2M-50-450-045-Z-A-V1

Gamme

EC

EC = Gamme d'appareils ECDriveS®

Type de produit

R

 

R = Rouleau

 

–

 

Variante d'appareil

 

  • Sans marquage = Électronique de commutation externe
  • H = Rouleau d'arrêt (frein de parking 24 V sans moteur)
  • I = Électronique intégrée

Exécution

A

  • A = Indice de protection IP54 (standard)
  • W = Indice de protection IP66 (application en environnement humide)
  • Z = Utilisation jusqu'à -30 °C (application basses températures)

Tension

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Raccordement moteur

M

 

  • M = Câble moteur M8, 1000 mm
  • Pour l'exécution A + H : 4 pôles, câble de 1000 mm
  • Pour l'exécution I : 5 pôles, câble de 500 mm
  • J = Câble moteur avec connecteur JST à 9 pôles, 500 mm

 

–

 

Frein optionnel

 

 

  • Sans marquage = Standard
  • B = Moteur frein (frein de parking 24 V intégré)

Diamètre rouleau

50

  • 50 = 50 mm
  • 48 = 48.6 mmDisponible uniquement aux États-Unis (1.9 pouce)

 

–

 

Longueur de serrage

450

Longueur de serrage en mm

 

–

 

Classe de vitesse

045

Vitesse en m/min

  • 008 = 1.1 – 10.1 m/min-1
  • 015 = 2.0 – 20.3 m/min-1
  • 020 = 2.7 – 27.7 m/min-1
  • 025 = 3.4 – 33.8 m/min-1
  • 035 = 4.9 – 49.9 m/min-1
  • 045 = 6.0 – 60.8 m/min-1
  • 060 = 8.2 – 83.1 m/min-1
  • 075 = 10.1 – 101.4 m/min-1
  • 095 = 13.3 – 133.8 m/min-1
  • 125 = 18.1 – 182.5 m/min-1
  • 175 = 24.7 – 249.3 m/min-1
  • 215 = 30.2 – 304.1 m/min-1
  • 018 = 1.8 – 24.6 m/min-1 (uniquement pour 48 V)
  • 028 = 3.0 – 33.6 m/min-1 (uniquement pour 48 V)
  • 038 = 4.8 – 60.0 m/min-1 (uniquement pour 48 V)
  • 048 = 6.0 – 73.2 m/min-1 (uniquement pour 48 V)
  • 068 = 8.4 – 100.2 m/min-1 (uniquement pour 48 V)

 

–

 

Options de tube

Z

  • Z = Acier galvanisé (standard)
  • J = Exécution inoxydable
  • U = Revêtement PUR 2 mm (3 mm pour rouleaux de 1.9 pouce)
  • P = Gaine PVC de 2 mm
  • K = Cône 1.8  sur tube d'acier galvanisé
  • C = Cône 1.8° sur acier inoxydable
  • D = Gaine PVC sur acier inoxydable
  • E = Gaine PUR de 2 mm sur acier inoxydable (3 mm pour rouleaux de 1.9 pouce)
  • O = Gaine Kastalon, orange 3 mm (uniquement disponible en 1.9 pouce aux États-Unis)
  • B = Caoutchouc, noir 3 mm (uniquement disponible en 1.9 pouce aux États-Unis)
  • X = Exécution spéciale

 

–

 

Exécution de l'axe

A

 

  • A =
  • Côté câble : M12 × 1.25 sur six pans de 11 mm
  • Côté opposé : filetage intérieur M8
  • B =
  • Côté câble : M12 × 1.25 sur six pans de 11 mm
  • Côté opposé : axe lisse à ressort sur 6 pans de 11 mm
  • C =
  • Côté câble : axe lisse à ressort sur 6 pans de 11 mm
  • Côté opposé : filetage intérieur M8
  • D =
  • Côté câble : axe lisse à ressort sur 6 pans de 11 mm
  • Côté opposé : axe lisse à ressort sur 6 pans de 11 mm

 

–

 

Transmissions de puissance

V1

  • A0 = Tube lisse sans gorge ou tête d'entraînement
  • V1 = Tête d'entraînement pour courroies Poly-V avec profilé PJ selon la norme ISO 9982 / DIN 7867
  • G0 = Tube avec tête d'entraînement à gorges
  • G1 = Tube avec gorges / position 50 / 80 mm
  • GX = Tube avec gorges avec position spéciale