Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC
Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-00 Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-48-00 |
|
Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-01 Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-48-01 |
|
Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-02 Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-48-02 |
|
Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-0B |
|
- Électronique de commutation moteur déportée avec logique de convoyage
- Contrôleur Ethernet bizone avec trois modes de fonctionnement
- Mode ZPA pour fonctionnement autonome
- Mode PLC pour fonctionnement avec un API
- Mode binaire
- Interfaces : 2 × raccordement moteur, 2 × raccordement capteur (extensible à 4)
- Communication : PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Paramétrage via le logiciel d'ingénierie ECShell ou un maître bus de terrain
- Paramétrage de vitesses, sens de rotation, rampes de freinage et d'accélération, positionnement par Touchprobe, Timer
- Exploitation sous très basse tension de protection
- Logiciel pour la configuration et le réglage de nombreuses fonctions
- Diagnostic d'entraînement complet
- Alimentation en tension séparée pour les entraînements et la communication
- Surveillance des défauts de logique lors du convoyage (pas pour EtherCAT®)
- Fréquence de transmission : 10 Mbps/100 Mbps
- Fonctions logiques intégrées pour convoyage à accumulation sans pression (mode ZPA)
- Mode convoyage individuel, mode train, mode train avec intervalles
- Configuration automatique de la ligne de convoyage avec attribution automatique des adresses.
- Détection automatique par capteurs
- Mise en service automatique des entraînements
- Deux entrées / sorties librement configurables supplémentaires (pour signal Wake-up, signal Lane-full, etc.)
- Configuration de raccords en T
- Détection des accumulations
- Représentation graphique de l'état de convoyage et diagnostic de l'entraînement à l'aide du logiciel d'ingénierie ECShell
- Longueur de zones flexible grâce à la connexion automatique de plusieurs zones
- Démarrage tactile de la ligne de convoyage