Control de bus de campo ECC-DFC

Control de bus de campo ECC-DFC-24-00

Control de bus de campo ECC-DFC-48-00

Control de bus de campo ECC-DFC-24-01

Control de bus de campo ECC-DFC-48-01

Control de bus de campo ECC-DFC-24-02

Control de bus de campo ECC-DFC-48-02

Control de bus de campo ECC-DFC-24-0B

  • Electrónica de conmutación del motor remota con lógica de transporte
  • Controlador Ethernet de 2 zonas con 3 modos de funcionamiento
    • Modo ZPA para funcionamiento autárquico
    • Modo PLC para funcionamiento junto a un PLC
    • Modo binario
  • Interfaces: 2 × conexiones de motor, 2 × conexiones de sensor (ampliables a 4)
  • Comunicación: PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP
  • Parametrización a través del software de ingeniería ECShell o del maestro del bus de campo
  • Parametrización de velocidades, sentidos de giro, rampas de frenado y aceleración, posicionamiento por sensor, temporizador
  • Funcionamiento con tensión muy baja de protección
  • Software para la configuración y ajuste de numerosas funciones
  • Extenso diagnóstico de accionamiento
  • Tensión de alimentación separada para accionamiento y comunicación
  • Vigilancia de fallo de lógica del funcionamiento de transporte (no con EtherCAT®)
  • Velocidad de transmisión en baudios: 10 Mbps/100 Mbps
  • Funciones de lógica integradas que permiten el transporte con acumulación sin presión (modo ZPA)
    • Retirada individual, retirada en bloque, retirada en bloque por hueco
    • Autoconfiguración del transportador con asignación automática de direcciones
    • Detección automática por sensor
    • Puesta en marcha automática del accionamiento
    • 2 entradas/salidas adicionales libremente configurables (para señal de Wake-up, seña Lane-full, etc.)
    • Configuración de conexiones T
    • Detección de acumulación
    • Representación gráfica del estado del transportador y diagnóstico del accionamiento a través del software de ingeniería ECShell
    • Longitud de zonas flexible gracias a la interconexión automática de varias zonas
    • Inicio del transportador por contacto