Controllo bus di campo ECC-DFC
Controllo bus di campo ECC-DFC-24-00 Controllo bus di campo ECC-DFC-48-00 |
|
Controllo bus di campo ECC-DFC-24-01 Controllo bus di campo ECC-DFC-48-01 |
|
Controllo bus di campo ECC-DFC-24-02 Controllo bus di campo ECC-DFC-48-02 |
|
Controllo bus di campo ECC-DFC-24-0B |
|
- Elettronica di commutazione motore separata con logica di trasporto
- Controllore Ethernet a 2 zone con 3 modi operativi
- Modo ZPA per il funzionamento autarchico
- Modo PLC per il funzionamento con PLC
- Modo binario
- Interfacce: 2 × collegamento del motore, 2 × collegamento del sensore (ampliabile a 4)
- Comunicazione: PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Parametrizzazione tramite software di ingegnerizzazione ECShell o master bus di campo
- Parametrizzazione di velocità, sensi di rotazione, rampe di frenatura e di accelerazione, posizionamento a sensore, timer
- Funzionamento con bassa tensione di sicurezza
- Software per la configurazione e l'impostazione di numerose funzioni
- Ampia diagnostica dell'azionamento
- Alimentazione di tensione separata per azionamento e comunicazione
- Monitoraggio delle anomalie logiche del funzionamento di trasporto (non per EtherCAT®)
- Baud rate: 10 Mbps/100 Mbps
- Funzioni logiche integrate per il trasporto senza pressione dinamica (modo ZPA)
- Deflusso singolo, deflusso gruppo, deflusso interspazio gruppo
- Autoconfigurazione del percorso di trasporto con assegnazione automatica dell'indirizzo
- Riconoscimento sensore automatico
- Messa in servizio dell'azionamento automatica
- 2 uscite/ingressi supplementari configurabili a scelta (per segnale Wake-up, segnale Lane-full ecc.)
- Configurazione con collegamenti T
- Riconoscimento accumulo
- Rappresentazione grafica dello stato di trasporto e diagnosi dell'azionamento tramite software di ingegnerizzazione ECShell
- Lunghezza zone flessibile tramite collegamento automatico di diverse zone
- Avvio del percorso di trasporto tramite contatto