Controle de fieldbus ECC-DFC
Controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 Controle de fieldbus ECC-DFC-48-00 |
|
Controle de fieldbus ECC-DFC-24-01 Controle de fieldbus ECC-DFC-48-01 |
|
Controle de fieldbus ECC-DFC-24-02 Controle de fieldbus ECC-DFC-48-02 |
|
Controle de fieldbus ECC-DFC-24-0B |
|
- Sistema eletrônico de comutação remoto do motor com lógica de transporte
- Controlador Ethernet de 2 zonas com 3 modos de operação
- Modo ZPA para operação autônoma
- Modo CLP para operação em um CLP
- Modo binário
- Interfaces: 2 conexões do motor, 2 conexões do sensor (extensível para 4)
- Comunicação: PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Parametrização pelo software de engenharia ECShell ou mestre fieldbus
- Parametrização de velocidades, sentidos de rotação, rampas de frenagem e aceleração, posicionamento baseado em sensor, temporizador
- Operação com tensão extrabaixa de proteção
- Software para configuração e ajuste de muitas funções
- Diagnóstico amplo de acionamentos
- Fonte de alimentação separada para acionamento e comunicação
- Monitoramento do erro de lógica da operação do transportador (exceto com EtherCAT®)
- Taxa de transmissão: 10 Mbps/100 Mbps
- Funções lógicas integradas para transporte sem pressão (modo ZPA)
- Retirada individual, retirada por blocos, retirada de espaços por bloco
- Configuração automática do transportador com atribuição automática de endereço
- Detecção automática de sensores
- Colocação automática do acionamento em operação
- 2 entradas/saídas adicionais livremente configuráveis (para sinal de despertar, sinal de faixa cheia etc.)
- Configuração de conexões T
- Detecção de acumulação
- Representação gráfica do estado do transporte e diagnóstico do acionamento através do software de engenharia ECShell
- Comprimento de zona flexível através da interligação automática de diversas zonas
- Início do transportador por toque