Consignes d'installation

La tension nominale des contrôleurs ECDriveS® doit correspondre aux données de la tension d'alimentation.

Dimensionner la section du câble de raccordement selon le courant d'entrée IN du variateur (voir le chapitre Caractéristiques techniques des contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC).

Les contrôleurs ECDriveS® sont des systèmes d'entraînement fermés. Par conséquent, seuls des moteurs ECR ou ECG de SEW-EURODRIVE doivent être raccordés aux raccordements moteur des modules de pilotage ECC-DFC et ECC-DBC.

Utiliser les entraînements ECDriveS® exclusivement dans les systèmes répondant aux exigences de la classe de protection 3 selon EN 61140, p. ex. SELV.

La protection thermique contre les surcharges du câble de raccordement doit être réalisée au moins par l'une des mesures suivantes.

  • Le courant de sortie maximal de l'alimentation 24 V est limité à la valeur de la capacité de charge en courant maximale du conducteur raccordé.
  • Fusibles de classe gG
  • Disjoncteur de protection de type C