Normativas de instalación
La tensión nominal del control ECDriveS® debe coincidir con los datos de la tensión de alimentación.
Dimensione la sección del cable de conexión en función de la corriente de entrada IN del variador (véase el capítulo Datos técnicos del control de bus de campo ECC-DFC).
ECDriveS® es un sistema de accionamiento cerrado. Por este motivo, puede conectar a las conexiones de motor de los módulos de control ECC-DFC y ECC-DBC exclusivamente motores ECR o ECG de SEW‑EURODRIVE.
Utilice el sistema de accionamiento ECDriveS® exclusivamente en sistemas que cumplen la clase de protección 3 según EN 61140, p. ej., SELV.
La protección de sobrecarga térmica del cable de conexión tiene que realizarse por al menos una de las medidas siguientes:
- En la fuente de alimentación conmutable de 24 V cuya corriente de salida máxima está limitada al valor de la capacidad de corriente admisible máxima del conductor conectado.
- Fusibles de clase gG
- Interruptor automático de tipo C