Medidas de protección contra ESD

ATENCIÓN

Peligro de daño de los componentes eléctricos por descarga electrostática.
Destrucción de componentes eléctricos.
  • No se debe entrar en contacto con los mandriles de contacto de los módulos de control ECC-DFC-..-01 y ECC-DFC-..-02 sin protección contra ESD.
  • Durante los trabajos en los módulos de control, debe cumplirse con la protección contra ESD.

[1]

Mandril de contacto

[2]

Mandril de contacto

Debido al empleo de componentes estructurales sensibles a descargas electrostáticas (ESD), es necesario cumplir con determinadas medidas para evitar que los componentes sufran daños.

En el trabajo con las unidades debe utilizarse calzado aislante especial y ropa de algodón antiestática.