Instruções de instalação

A tensão nominal do controle ECDriveS® precisa corresponder aos dados da tensão de alimentação.

Dimensionar a seção transversal do cabo de conexão conforme a corrente de entrada IN do conversor (ver capítulo Dados técnicos de controle de fieldbus ECC-DFC).

ECDriveS® é um sistema de acionamento fechado. Portanto, apenas motores ECR ou ECG da SEW-EURODRIVE podem ser conectados às conexões de motor dos módulos de controle ECC-DFC e ECC-DBC.

Usar o sistema de acionamento ECDriveS® exclusivamente em sistemas que cumpram os requisitos do grau de proteção 3 conforme EN 61140, por ex. SELV.

A proteção contra sobrecarga térmica do cabo de conexão precisa ser realizada de acordo com pelo menos uma das seguintes medidas:

  • Fonte chaveada de 24 V cuja corrente de saída máxima esteja limitada ao valor da capacidade de transporte de corrente máxima do condutor conectado.
  • Fusíveis da classe de utilização gG
  • Disjuntor do tipo C