Disposizioni di installazione

La tensione di targa del controllo ECDriveS® deve coincidere con i dati della tensione di alimentazione.

Dimensionare la sezione cavo del cavo di collegamento conformemente alla corrente di input IN del convertitore di frequenza (vedi capitolo Dati tecnici del controllo bus di campo ECC-DFC).

ECDriveS® è un sistema di azionamento chiuso. Pertanto, è possibile collegare esclusivamente motori ECR o ECG di SEW‑EURODRIVE ai collegamenti del motore dei moduli di controllo ECC-DFC e ECC-DBC.

Utilizzare il sistema di azionamento ECDriveS® esclusivamente in sistemi che soddisfano i requisiti della classe di protezione 3 secondo EN 61140, ad es. SELV.

La protezione termica contro i sovraccarichi della linea di connessione deve essere effettuata almeno attraverso uno dei seguenti provvedimenti:

  • nell'alimentatore 24 V, la cui corrente di output massima è limitata al valore della massima portata di corrente del conduttore collegato.
  • fusibili di sicurezza della classe di esercizio gG
  • interruttore di potenza di sicurezza del tipo C