Installation conforme à directive CEM
Afin d'éviter un dysfonctionnement du système d'entraînement ECDriveS® dû à des perturbations électromagnétiques, toujours poser les câbles de raccordement du circuit de commande 24 V séparément des liaisons de commande avec charges inductives (moteurs, freins, protections etc.) et des liaisons réseau.