Look Ahead
La fonction Look Ahead permet, grâce à un capteur de zone, de commuter entre une vitesse rapide et une vitesse plus lente. Avec la fonction Look Ahead, la position de commutation est configurée de manière variable par rapport à une situation d'accumulation.
Le fonctionnement est décrit dans l'illustration suivante.
Sv1 | Ligne avec vitesse normale |
Sv2 | Ligne avec vitesse lente |
Il y a une accumulation dans la zone Z4 et le capteur de zone S2 détecte une marchandise à la suite (front positif). La marchandise suivante est ralentie à la vitesse lente v2. Si la situation d'accumulation perdure, la marchandise suivante est stoppée dans la zone Z3.