FlexZone
La fonction FlexZone est activée d'usine. Cette fonction permet le convoyage d'une marchandise d'une longueur supérieure à celle de la zone de convoyage. Si une marchandise avec cette caractéristique est détectée et accumulée dans la zone Z4, alors la marchandise suivante est accumulée dans la zone Z1. La logique des modules crée automatiquement une zone tampon (FlexZone).
[1] | FlexZone (zone tampon) |