Look-Ahead

La función Look-Ahead permite mediante un sensor de zona el cambio entre una velocidad rápida y una velocidad más lenta. La posición de cambio en la función Look-Ahead es variable y está dimensionada a una situación de acumulación.

En la siguiente figura se muestra el principio de funcionamiento:

Sv1

Tramo de velocidad normal

Sv2

Tramo de velocidad lenta

En la zona Z4 se da un estado de acumulación y el sensor de zona S2 registra un material a transportar siguiente (flanco positivo). El material a transportar siguiente se frena a la velocidad lenta v2. Si el estado de acumulación persiste, el material a transportar siguiente se detiene en la zona Z3.