Look Ahead

A função Look Ahead permite alternar entre uma velocidade mais rápida e uma mais lenta através de um sensor da zona. A posição de comutação na função Look Ahead é variável e concebida para uma situação de acumulação.

A figura a seguir mostra o princípio de operação:

Sv1

Percurso com velocidade normal

Sv2

Percurso com velocidade baixa

Na zona Z4, há um estado de acumulação e o sensor da zona S2 detecta um material a ser transportado subsequente (flanco positivo). O material a ser transportado a seguir é desacelerado para a velocidade lenta v2. Se o estado de acumulação persistir, o material a ser transportado a seguir será parado na zona Z3.