Tracking

Los controles de bus de campo ECC-DFC están equipados con una función que permite el seguimiento (Tracking) del material a transportar en un transportador. Para ello, se asigna un código al producto en un punto determinado de la secuencia de transporte, que luego se transporta virtualmente junto con el producto. La función Tracking está disponible únicamente con el control mediante el maestro del bus de campo.