Tracking
Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC sont équipés d'une fonction permettant le suivi (Tracking) de la marchandise sur une ligne de convoyage. À cette fin, un code est attribué au produit en un point défini de la ligne ; ce code est ensuite transporté virtuellement avec le produit. La fonction Tracking est disponible uniquement en cas de pilotage par maître bus de terrain.